Do tylnego podłączenia płaskich obudów obsługi, zwykłych monitorów i komputerów przemysłowych PC z uchwytem VESA 75/100. Podłączenie do systemów ramienia nośnego Rittal CP 40 i CP 60 oraz CP 120 przez adapter przyłącza Ø 130 mm na prostokątne 120 x 65 mm.
- Nr kat.:
- CP 6206480
- Wersja
- Podłączenie do systemów ramienia nośnego Rittal
- Opis produktu
- Do tylnego podłączenia płaskich obudów obsługi, zwykłych monitorów i komputerów przemysłowych PC z uchwytem VESA 75/100.
- Korzyści
- Szybki i łatwy montaż, przez jedną osobę, poprzez wywiercone otwory
- Więcej miejsca na instalację i serwisowanie
- Możliwe doprowadzenie kabli do urządzeń poza i pod konsolą
- Zdejmowana pokrywa zapewniająca łatwe przeprowadzanie kabli i dostępność do wewnętrznych przyłączy urządzeń
- Zintegrowane możliwości mocowania kabli
- Pokrywa i śruby zabezpieczone przed zgubieniem
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Kolor
- Konsola przyłączeniowa: RAL 7035
Osłona: RAL 7024 - Zakres dostawy
- Wraz z uszczelką i zestawem montażowym
Opaski do mocowania kabli - Rifid y/n
- Tak
- Wskazówka
- W zależności od zastosowania potrzebne jest mocowanie, sprzęg, przystawka przechylania lub adapter
- Obciążalność
- 800 N
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,5 kg
- Masa brutto
- 2,775 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177693920
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- CP Konsola przyłączeniowa VESA 75/100
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi