Do bezpośredniej, wychylnej integracji w maszynach i urządzeniach.
- Nr kat.:
- CP 6206850
- Wersja
- Przegub obrotowy z wysięgnikiem
- Opis produktu
- Do bezpośredniej, wychylnej integracji w maszynach i urządzeniach.
- Korzyści
- Ze zintegrowanym ograniczeniem kąta obrotu
- Zastosowania
- Konstrukcja obudowy wisząca lub siedząca
- Kolor
- RAL 7024/7035
- Jib length
- 200 mm
- Możliwości montażu
- Pasuje do obudów z przyłączem ramienia nośnego Ø 130 mm
- Obciążalność (statyczna)
- 700 N
- Rotation angle/swivel area
- ok. 310°
- Poprzez zastosowanie załączonych kołków gwintowanych można ograniczyć kąt obrotu
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,66 kg
- Masa brutto
- 2,86 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177707931
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- Przegub obrotowy CP z wysięgnikiem, do zabudowy naściennej
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Info sheet