Ten artykuł zostanie wycofany: 31 sty 2020
- Nr kat.:
- CP 6052700
- Opis produktu
- Do montażu ogólnodostępnych w handlu elementów do wprowadzania kabli o średnicy zewnętrznej M63 x 1,5. Do zapewnienia klasy ochrony między obudową obsługi a systemem ramienia nośnego lub podpory stojącej.
- Zastosowania
- Odgrodzenie obudowy obsługi:
- Sprzęg CP 60/120/180, dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
- Mocowanie CP 60/120, dla przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
- Sprzęg kątowy 90°, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
- Materiał
- Aluminium
- Powierzchnia
- Czarny anodyzowany
- Zakres dostawy
- Adapter
Wraz z uszczelkami
Wraz ze śrubami mocującymi - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,15 kg
- Masa brutto
- 0,194 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177708051
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- CP Adapter do separacji IP do przyłącza ramienia nośnego Ø 130 mm
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Info sheet