Dławiki kablowe HD

Numer artykułu: HD 2410.001

Kompaktowa konstrukcja i nakrętka kontrująca jest już w zestawie.

Numer artykułu:
HD 2410.001
Wersja
Standard
Korzyści
Skuteczne zapobieganie gromadzeniu się szkodliwych mikroorganizmów poprzez gładką i zamkniętą do zewnątrz powierzchnię.
Łatwiejsze i szybsze czyszczenie w porównaniu z tradycyjnymi dławikami.
Zastosowania
Produkcja i pakowanie artykułów spożywczych
Przemysł farmaceutyczny
Biotechnologia
Przemysł chemiczny
Materiał
Nakrętka: stal nierdzewna 1.4305 (AISI 303)
Uszczelnienie: EPDM, zgodne z FDA 21 CFR 177.2600
Zakres dostawy
Wraz z nakrętką kontrującą
Wymiary
Gwint: M12 x 1,5
Do kabli Ø
3 ‐ 6,5 mm
Zakres temperatury pracy
-20 °C...100 °C
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,095 kg
Masa brutto
0,134 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177928640
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Opis produktu
Dławik kablowy HD stal nierdzewna, 1.4305, wielkość: M12x1,5, do kabli Ø 3-6,5 mm, wersja standardowa
Atesty
UR + C-UR (recognized)
VDE
Dokumentacja
Info sheet
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal