Ściany boczne z zewnętrzną, niebieską uszczelką silikonową. Punkty przykręcania znajdują się wewnątrz uszczelnienia.
Ściany boczne HD do szafy systemowej HD
Nr kat.: HD 4000205
- Nr kat.:
- HD 4000205
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Powierzchnia
- szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 μm
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym do przykręcenia od wewnątrz
- Wskazówka
- Z zamontowaną ścianą boczną zwiększa się szerokość całkowita szafy o 25 mm
- Pasujący do
- Wysokość: = 1.800 mm
Głębokość: = 500 mm - Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177976986
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
- HD Ściany boczne szafy systemowej, do WxG 1800x500 mm, stal nierdzewna