Ściany boczne HD do szafy systemowej HD

Nr kat.: HD 4000206

Ściany boczne z zewnętrzną, niebieską uszczelką silikonową. Punkty przykręcania znajdują się wewnątrz uszczelnienia.

Nr kat.:
HD 4000206
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Powierzchnia
szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 μm
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym do przykręcenia od wewnątrz
Wskazówka
Z zamontowaną ścianą boczną zwiększa się szerokość całkowita szafy o 25 mm
Pasujący do
Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 600 mm
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177976979
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis produktu
HD Ściany boczne szafy systemowej, do WxG 2000x600 mm, stal nierdzewna