Rama szeregowa HD do bezszczelinowego szeregowania systemowych szaf HD.
Rama szeregowa HD do szafy pełnogabarytowej HD
Nr kat.: HD 4000720
- Nr kat.:
- HD 4000720
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Powierzchnia
- szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 μm
- Zakres dostawy
- Łącznie z uszczelnieniem
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- Z zamontowanymi ramami szeregowymi szerokość całkowita kombinacji szeregowej zwiększa się o 44 mm
- Pasujący do
- Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 600 mm - Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177976955
- Opis produktu
- HD Rama szeregowa szafy systemowej, do WxG 2000x600 mm, stal nierdzewna