Maskownica do płyty montażowej do szafy systemowej HD

Nr kat.: HD 4000520

Dla przechodniej powierzchni montażowej w kombinacjach szeregowych, jeżeli płyta montażowa jest wbudowana w pozycji wysuniętej do przodu.

Nr kat.:
HD 4000520
Materiał
Blacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Wysokość: = 2.000 mm
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177976931
Opis produktu
Maskownica do płyty montażowej do HD, do wysokości: 2000 mm