Rama szeregowa HD do bezszczelinowego szeregowania systemowych szaf HD.
- Nr kat.:
- HD 4000785
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Zakres dostawy
- Wraz z uszczelką do nadstawki HD
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- Z zamontowanymi ramami szeregowymi szerokość całkowita kombinacji szeregowej zwiększa się o 44 mm
- Pasujący do
- Wysokość: = 1.800 mm
Głębokość: = 500 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 9,5 kg
- Masa brutto
- 12,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177693647
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi