Dla przechodniej powierzchni montażowej w kombinacjach szeregowych, jeżeli płyta montażowa jest wbudowana w pozycji wysuniętej do przodu.
- Nr kat.:
- HD 4000508
- Opis produktu
- Dla przechodniej powierzchni montażowej w kombinacjach szeregowych, jeżeli płyta montażowa jest wbudowana w pozycji wysuniętej do przodu.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Wysokość: = 1.800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,5 kg
- Masa brutto
- 6 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177693722
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi