Nasadka ze skosem 30° uniemożliwiająca pozostawianie cieczy lub przedmiotów. Bezszczelinowy montaż do systemowej szafy HD.
- Nr kat.:
- HD 4000585
- Wersja
- Nachylenie dachu 30° do przodu
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość z przodu: 40 mm
Wysokość z tyłu: 333 mm
Głębokość: 500 mm - Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm
Głębokość: = 500 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 12 kg
- Masa brutto
- 12,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177693753
- ETIM 9
- EC002530
- ETIM 8
- EC002530
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi