Do ochrony przełączników lub wyświetlaczy.
- Nr kat.:
- HD 4000083
- Opis produktu
- Do ochrony przełączników lub wyświetlaczy.
- Korzyści
- Duże pole widzenia
- Bezszczelinowe połączenie okna z ramą
- Zawias zewnętrzny
- Z uchwytem do łatwego otwierania bez klucza
- Materiał
- Rama: Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
Szyba: Poliwęglan - Zakres dostawy
- Wraz z 2 zawiasami
Wraz z uchwytem
Wraz z zestawem montażowym - Widoczna powierzchnia
- Szerokość okna obserwacyjnego: 400 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 330 mm - Wymiary
- Szerokość: 518 mm
Wysokość: 436 mm
Głębokość: 65 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: Kompaktowe obudowy sterownicze HD
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Kod IK
- IK08
- Możliwości montażu
- Do zabudowy na powierzchniach
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Typ 13
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,15 kg
- Masa brutto
- 4,206 kg
- Numer taryfy celnej
- 39252000
- EAN
- 4028177985155
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
- HD okno obserwacyjne, z uchwytem, SxW: 518x436 mm, stal nierdzewna, 1.4301
- Dokumentacja
- Further instructions
- Instrukcja obsługi