Blacha dachowa do VX

Nr kat.: VX 5051046

Nr kat.:
VX 5051046
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Pasujący do
Typ obudowy: VX
Szerokość: 1.000 mm
Głębokość: 400 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,4 kg
Masa brutto
6,4 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177928145
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182405