Drzwi prawe do dwudrzwiowych VX

Nr kat.: VX 5051102

Nr kat.:
VX 5051102
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Zamknięcie prętowe, komplet
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Wymiary
Szerokość: 500 mm
Wysokość: 2.000 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
Zakres dostawy
Zamknięcie prętowe, komplet
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
19,8 kg
Masa brutto
29,63 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177927582
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204