Ściana tylna do VX

Nr kat.: VX 5051070

Nr kat.:
VX 5051070
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Pasujący do
Typ obudowy: VX
Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 1.800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
26,8 kg
Masa brutto
48,04 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177927902
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101