Ściana tylna do VX

Nr kat.: VX 5051075

Nr kat.:
VX 5051075
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Pasujący do
Typ obudowy: VX
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
16,2 kg
Masa brutto
29,18 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177927858
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101