- Nr kat.:
- VX 5051092
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Zamknięcie prętowe, komplet
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.200 mm
- Zakres dostawy
- Zamknięcie prętowe, komplet
- Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 21 kg
- Masa brutto
- 23,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177927681
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182204