Drzwi pojedyncze do VX

Nr kat.: VX 5051099

Nr kat.:
VX 5051099
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Zamknięcie prętowe, komplet
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.400 mm
Zakres dostawy
Zamknięcie prętowe, komplet
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
21,2 kg
Masa brutto
32,22 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177927612
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204