Drzwi lewe do dwudrzwiowych VX

Nr kat.: VX 5051126

Element zamka do dwudrzwiowych VX

Nr kat.:
VX 5051126
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Zamknięcie prętowe, komplet
Wymiary
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 1.800 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.800 mm
Zakres dostawy
Zamknięcie prętowe, komplet
Opak.
1 szt.
Waga netto
16,8 kg
Masa brutto
23,88 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177927346
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204