Płyta montażowa do VX, TS

Nr kat.: VX 5051034

Mocowanie płyt montażowych do TS

Mocowanie płyt montażowych do VX

Mocowanie płyt montażowych Systemy szeregowe VX25, stal nierdzewna

Nr kat.:
VX 5051034
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
ocynkowana
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
499 mm x 1.296 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 1.400 mm
Wskazówki dotyczace montażu
Do montażu w szafach TS potrzebne jest mocowanie płyt montażowych 5050.063.
Opak.
1 szt.
Waga netto
17,2 kg
Masa brutto
22,74 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177928268
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216