- Nr kat.:
- VX 5051039
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- ocynkowana
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 699 mm x 1.096 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 1.200 mm - Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu w szafach TS potrzebne jest mocowanie płyt montażowych 5050.063.
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 19,6 kg
- Masa brutto
- 25,93 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177928213
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216