Płyta montażowa do VX, TS

Nr kat.: VX 5051044

Mocowanie płyt montażowych do TS

Mocowanie płyt montażowych do VX

Mocowanie płyt montażowych Systemy szeregowe VX25, stal nierdzewna

Nr kat.:
VX 5051044
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
ocynkowana
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
699 mm x 2.096 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 2.200 mm
Wskazówki dotyczace montażu
Do montażu w szafach TS potrzebne jest mocowanie płyt montażowych 5050.063.
Opak.
1 szt.
Waga netto
37 kg
Masa brutto
48,61 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177928169
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216