- Nr kat.:
- VX 5051175
- Wymiary
- Szerokość: 26 mm
Wysokość: 12 mm
Długość: 5,68 m - Pasuje do nr kat.
- 8609.200
- 8609.201
- 8609.202
- 8609.203
- 8609.204
- 8609.205
- 8609.206
- 8609.207
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,25 kg
- Masa brutto
- 0,261 kg
- Numer taryfy celnej
- 40081100
- EAN
- 4028177954007
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- VX Uszczelka do ściany działowej, 2 pasy uszczelniające 745mm, 2 pasy uszczelniające 2095mm