Zamknięcie do VX

Nr kat.: VX 5051115

Nr kat.:
VX 5051115
Zakres dostawy
Zamknięcie prętowe, komplet
Szyld zamka
Skrzynka zamka z wkładką dwupiórkową
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Element mocujący do systemu zamknięcia
Pasujący do
Typ obudowy: VX jednodrzwiowe
VX drzwi podwójne, drzwi główne
Wysokość: 2.000 mm
Zakres dostawy
Zamknięcie prętowe, komplet
Szyld zamka
Skrzynka zamka z wkładką dwupiórkową
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Element mocujący do systemu zamknięcia
Opak.
1 szt.
Waga netto
2 kg
Masa brutto
3 kg
Numer taryfy celnej
83015000
EAN
4028177927452
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27409217