Blachowkręt do płyt podłogi VX
- Nr kat.:
- VX 5051018
- Wersja
- Gniazdo sześciokątne 30
- Materiał
- Stal
- Wymiary
- Długość: 13 mm
- Wymiary
- Gwint: 5,5
Długość gwintu: 13 mm - Opak.
- 50 szt.
- Waga netto
- 0,1 kg
- Masa brutto
- 0,184 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177934320
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- VX Blachowkręty z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym z opaską, do blachy stalowej, wymiary: 5,5x13 mm, TX30