- Nr kat.:
- VX 5051153
- Materiał
- Drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, na zewnątrz szlif prosty
- Powierzchnia
- na zewnątrz szlif prosty, ziarno 400
- Pasujący do
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 23 kg
- Masa brutto
- 31 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177930278
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101