Drzwi prawe do VX stal nierdzewna

Nr kat.: VX 5051156

Nr kat.:
VX 5051156
Materiał
Drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, na zewnątrz szlif prosty
Powierzchnia
na zewnątrz szlif prosty, ziarno 400
Pasujący do
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
36 kg
Masa brutto
40 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177930308
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101