Do indywidualnej rozbudowy przestrzeni podłogowej. Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące oraz punkty uziemiania.
- Nr kat.:
- VX 5050829
- Wymiary
- Szerokość: 540 mm
Głębokość: 275 mm - Pasujący do
- Szerokość: 1.200 mm
- Wskazówka
- Do całkowitego zamknięcia otworu podłogi potrzeba co najmniej jednej blachy przesuwanej.
- W przypadku szaf dwudrzwiowych jedno opakowaniewystarcza na połowę szafy
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,06 kg
- Masa brutto
- 2,1 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177973053