Do zmiennego wyrównywania oraz elastycznego otwierania w części podłogowej. Możliwość łączenia z płytami podłogi.
- Nr kat.:
- VX 5050818
- Wymiary
- Szerokość: 490 mm
Głębokość: 115 mm - Pasujący do
- Szerokość: 600 mm
- Wskazówka
- W przypadku szaf dwudrzwiowych jedno opakowaniewystarcza na połowę szafy
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,8 kg
- Masa brutto
- 0,84 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177972940