Zamknięcie do VX stal nierdzewna

Nr kat.: VX 5051192

Nr kat.:
VX 5051192
Zakres dostawy
Zamknięcie prętowe, komplet
Skrzynka zamka z wkładką dwupiórkową
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Element mocujący do systemu zamknięcia
Pasujący do
Wysokość: 1.800 mm
Zakres dostawy
Zamknięcie prętowe, komplet
Skrzynka zamka z wkładką dwupiórkową
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Element mocujący do systemu zamknięcia
Opak.
1 szt.
Waga netto
3 kg
Masa brutto
3,759 kg
Numer taryfy celnej
83015000
EAN
4028177023178