- Nr kat.:
- VX_IT 5051211
- Materiał
- Aluminium
Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
- Powierzchnia
- Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane
- Kolor
- Uchwyt Komfort VX, zawiasy, profil poziomy: RAL 9005
- Zakres dostawy
- Drzwi z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E.
Zawiasy 180°, zamontowane
Z materiałem mocującym do montażu na powierzchni
- Pasujący do
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.200 mm
- Zakres dostawy
- Drzwi z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E.
- Zawiasy 180°, zamontowane
- Z materiałem mocującym do montażu na powierzchni
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 14 kg
- Masa brutto
- 15,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177968073