Drzwi przeszklone aluminiowe, jednoczęściowe do VX IT

Nr kat.: VX_IT 5051215

Klucz szafy sterowniczej

Nr kat.:
VX_IT 5051215
Materiał
Aluminium
Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia
Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane
Kolor
Uchwyt Komfort VX, zawiasy, profil poziomy: RAL 9005
Zakres dostawy
Drzwi z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E.
Zawiasy 180°, zamontowane
Z materiałem mocującym do montażu na powierzchni
Pasujący do
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.200 mm
Zakres dostawy
Drzwi z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E.
Zawiasy 180°, zamontowane
Z materiałem mocującym do montażu na powierzchni
Opak.
1 szt.
Waga netto
17 kg
Masa brutto
18,6 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177968110