Drzwi aluminiowe / z blachy stalowej, wentylowane do VX IT

Nr kat.: VX_IT 5051225

Klucz szafy sterowniczej

Nr kat.:
VX_IT 5051225
Materiał
Blacha stalowa
Aluminium
Powierzchnia
Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane
Kolor
Uchwyt Komfort VX, zawiasy, profil poziomy, kratka wentylacyjna: RAL 9005
Zakres dostawy
Drzwi z uchwytem Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E.
Zawiasy 180°, zamontowane
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Zakres dostawy
Drzwi z uchwytem Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E.
Zawiasy 180°, zamontowane
Wraz z zestawem montażowym
Opak.
1 szt.
Waga netto
9 kg
Masa brutto
10,2 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177968127