Drzwi przednie aluminiowe / z blachy stalowej, wentylowane (wolna powierzchnia na ok. 85% powierzchni blachy perforowanej)
- Nr kat.:
- VX_IT 5051226
- Materiał
- Blacha stalowa
Aluminium - Powierzchnia
- Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane
- Kolor
- Uchwyt Komfort VX, zawiasy, profil poziomy, kratka wentylacyjna: RAL 9005
- Zakres dostawy
- Drzwi z uchwytem Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E.
Zawiasy 180°, zamontowane
Wraz z zestawem montażowym - Pasujący do
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.200 mm - Zakres dostawy
- Drzwi z uchwytem Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E.
- Zawiasy 180°, zamontowane
- Wraz z zestawem montażowym
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 7,8 kg
- Masa brutto
- 8,4 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177968134