Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe zamknięte do VX IT

Nr kat.: VX_IT 5051229

Klucz szafy sterowniczej

Nr kat.:
VX_IT 5051229
Materiał
Blacha stalowa
Zakres dostawy
Drzwi blaszane, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Pasujący do
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Zakres dostawy
Drzwi blaszane, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Opak.
1 szt.
Waga netto
25 kg
Masa brutto
25,88 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177968172