- Nr kat.:
- VX_IT 5051231
- Materiał
- Blacha stalowa
- Zakres dostawy
- Drzwi blaszane, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E - Pasujący do
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 800 mm - Zakres dostawy
- Drzwi blaszane, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
- Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 8,3 kg
- Masa brutto
- 9 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177968196