Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe zamknięte do VX IT

Nr kat.: VX_IT 5051233

Klucz szafy sterowniczej

Nr kat.:
VX_IT 5051233
Materiał
Blacha stalowa
Zakres dostawy
Drzwi blaszane, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Pasujący do
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.200 mm
Zakres dostawy
Drzwi blaszane, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°
Uchwyt Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E
Opak.
1 szt.
Waga netto
19,8 kg
Masa brutto
20,4 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177968202