- Nr kat.:
- VX_IT 5051220
- Materiał
- Blacha stalowa
- Zakres dostawy
- Drzwi, dzielone pionowo, z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylindrycznej z kluczem 3524 E, z prawej strony
3 zawiasy 180°, zamontowane na każdym skrzydle drzwiowym
Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.800 mm
- Zakres dostawy
- Drzwi, dzielone pionowo, z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylindrycznej z kluczem 3524 E, z prawej strony
- 3 zawiasy 180°, zamontowane na każdym skrzydle drzwiowym
- Wraz z zestawem montażowym
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 40 kg
- Masa brutto
- 46 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177968257