Drzwi z blachy stalowej, dzielone pionowo, zamknięte

Nr kat.: VX_IT 5051223

Klucz szafy sterowniczej

Nr kat.:
VX_IT 5051223
Materiał
Blacha stalowa
Zakres dostawy
Drzwi, dzielone pionowo, z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylindrycznej z kluczem 3524 E, z prawej strony
3 zawiasy 180°, zamontowane na każdym skrzydle drzwiowym
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.200 mm
Zakres dostawy
Drzwi, dzielone pionowo, z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylindrycznej z kluczem 3524 E, z prawej strony
3 zawiasy 180°, zamontowane na każdym skrzydle drzwiowym
Wraz z zestawem montażowym
Opak.
1 szt.
Waga netto
23 kg
Masa brutto
28 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177968264