Drzwi blaszane, dzielone pionowo, wentylowane do VX IT

Nr kat.: VX_IT 5051218

Klucz szafy sterowniczej

Nr kat.:
VX_IT 5051218
Materiał
Blacha stalowa
Zakres dostawy
Drzwi, dzielone pionowo, z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylindrycznej z kluczem 3524 E, z prawej strony
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.000 mm
Zakres dostawy
Drzwi, dzielone pionowo, z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylindrycznej z kluczem 3524 E, z prawej strony
Wraz z zestawem montażowym
Opak.
1 szt.
Waga netto
14 kg
Masa brutto
16 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177968233