- Nr kat.:
- VX_IT 5051219
- Zakres dostawy
- Drzwi, dzielone pionowo, z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylindrycznej z kluczem 3524 E, z prawej strony
Wraz z zestawem montażowym - Pasujący do
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2.200 mm - Zakres dostawy
- Drzwi, dzielone pionowo, z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylindrycznej z kluczem 3524 E, z prawej strony
- Wraz z zestawem montażowym
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 31 kg
- Masa brutto
- 36 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177968240