Drzwi blaszane tylne, wentylowane (wolna powierzchnia na powierzchni blachy perforowanej ok. 85 %)
Drzwi z blachy stalowej, wentylowane
Nr kat.: VX_IT 5051232
- Nr kat.:
- VX_IT 5051232
- Materiał
- Blacha stalowa
- Zakres dostawy
- Drzwi z uchwytem Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E.
Zamknięcie prętowe, komplet - Pasujący do
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.200 mm - Zakres dostawy
- Drzwi z uchwytem Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E.
- Zamknięcie prętowe, komplet
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6 kg
- Masa brutto
- 6,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177968141