Drzwi pojedyncze do VX SE, SE, TP, PC, IW

Nr kat.: VX 5050803

Nr kat.:
VX 5050803
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
pokrywane proszkowo
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Zamknięcie prętowe, komplet
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Pasujący do
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Zakres dostawy
Zamknięcie prętowe, komplet
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
30,5 kg
Masa brutto
31,4 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177970564