Drzwi pojedyncze do AX

Nr kat.: AX 5051314

Nr kat.:
AX 5051314
Materiał
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia
gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Pasujący do
Szerokość: 300 mm
Wysokość: 400 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
2 kg
Masa brutto
2,011 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177948976
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101