- Nr kat.:
- AX 5051319
- Materiał
- Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
- Powierzchnia
- gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Szyld zamka
Zamknięcie prętowe, komplet - Pasujący do
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.200 mm - Zakres dostawy
- Szyld zamka
- Zamknięcie prętowe, komplet
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 12 kg
- Masa brutto
- 12,42 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177949027
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101