Drzwi pojedyncze do AX

Nr kat.: AX 5051320

Nr kat.:
AX 5051320
Materiał
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia
gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Szyld zamka
Zamknięcie prętowe, komplet
Pasujący do
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.200 mm
Zakres dostawy
Szyld zamka
Zamknięcie prętowe, komplet
Opak.
1 szt.
Waga netto
16 kg
Masa brutto
16,22 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177949034
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101