- Nr kat.:
- AX 5051371
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- ocynkowana
- Wymiary
- Szerokość: 330 mm
Wysokość: 355 mm - Grubość materiału płyty montażowej
- 2 mm
- Pasujący do
- Szerokość: 380 mm
Wysokość: 380 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,9 kg
- Masa brutto
- 2,04 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177949485
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101