- Nr kat.:
- AX 5051372
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- ocynkowana
- Wymiary
- Szerokość: 350 mm
Wysokość: 475 mm - Grubość materiału płyty montażowej
- 2 mm
- Pasujący do
- Szerokość: 400 mm
Wysokość: 500 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,8 kg
- Masa brutto
- 2,82 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177949492
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101