Płyta montażowa do AX

Nr kat.: AX 5051373

Nr kat.:
AX 5051373
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
ocynkowana
Wymiary
Szerokość: 250 mm
Wysokość: 355 mm
Grubość materiału płyty montażowej
2 mm
Pasujący do
Szerokość: 300 mm
Wysokość: 380 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,3 kg
Masa brutto
1,5 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177949508
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101