Płyta montażowa do AX

Nr kat.: AX 5051374

Nr kat.:
AX 5051374
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
ocynkowana
Wymiary
Szerokość: 330 mm
Wysokość: 575 mm
Grubość materiału płyty montażowej
2,5 mm
Pasujący do
Szerokość: 380 mm
Wysokość: 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,4 kg
Masa brutto
3,8 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177949515
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101